Danfoss logo
SL333_L

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL333TL-1, Lemezek száma: 130

079U8156

25 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
Csatlakozási méret 1DN100
Csatlakozási méret 2DN100
Csatlakozási típus 1FLANGE
Csatlakozási típus 2FLANGE
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]225 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-196 °C
Járatok száma1
KategóriaIV
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Lemezek száma130
LemezmintaTL
Material DescriptionSL333TL-1-130_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TL-1-130_2_25_S1_4F100
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]1181 mm
Teljes szélesség [mm]474 mm
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusSL333TL-1
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]863 mm
Vertical center porthole 2[mm]863 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]239 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg286 Kilogramm
Nettó súly234.342 Kilogramm
Folyadékmennyiség769.6 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425153877
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm