Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL222TL-1, Lemezek száma: 50

079U3834

25 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali csatlakozás hossza [mm]0 mm
1. oldali függőleges, központi nyílás [mm]623.0 mm
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
2. oldali csatlakozás hossza [mm]0 mm
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Csatlakozási hossz 1, mm0 mm
Csatlakozási hossz 2, mm0 mm
Csatlakozási méret 1DN80
Csatlakozási méret 2DN80
Csatlakozási típus 1FLANGE
Csatlakozási típus 2FLANGE
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Gyártó megnevezéseSondex
Járatok száma1
KategóriaIV
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Lemez anyaga1.4404
Lemezek száma50
LemezmintaTL
Material DescriptionSL222TL-1-50_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-50_2_25_S1_4F80
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]933 mm
Teljes szélesség [mm]424 mm
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusSL222TL-1
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]623 mm
Vertical center porthole 2[mm]623 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]205 mm
Volume per channel 1 [l]0.557 L
Volume per channel 2 [l]0.557 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg136.519 Kilogramm
Nettó súly86.551 Kilogramm
Folyadékmennyiség523.2 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425165733
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm