Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL222TL-1, Lemezek száma: 30

079U3832

25 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Csatlakozási méret 1DN80
Csatlakozási méret 2DN80
Csatlakozási típus 1FLANGE
Csatlakozási típus 2FLANGE
Csomagolási formátumEgyes csomag
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
Lemezek száma30
Material DescriptionSL222TL-1-30_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-30_2_25_S1_4F80
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusSL222TL-1

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg113.5 Kilogramm
Nettó súly69.871 Kilogramm
Folyadékmennyiség374.4 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425165719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm