Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL222TL-1
079U3831
079U3831
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| China RoHS exemption clause | No |
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
| Material Description | SL222-BR25-20-TL 0.4mm-SS316-COPPER |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description (Short Te | SL222-BR25-20-TL 0.4mm-SS316-C |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | 31 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Hőcserélők |
| Terméknév | Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők |
| Terméktípus | SL222TL-1 |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 103 Kilogramm |
| Nettó súly | 61.531 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 369.6 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425165627 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |