Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL140TKDW-1, Number of plates: 90-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL140TKDW-1, Number of plates: 90

079U7043

25 bar, Brazing material: Copper

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
A forrasztás anyagaCopper
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Csatlakozási hossz 1, mm40 mm
Csatlakozási hossz 2, mm40 mm
Csatlakozási méret 12 1/2
Csatlakozási méret 22 1/2
Csatlakozási típus 1NPT
Csatlakozási típus 2NPT
Csomagolási formátumSingle pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Járatok száma1
KategóriaIII
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma90
Tulajdonság
Érték
LemezmintaTKDW
Material DescriptionSL140TKDW-1-90_2_25_S1_4N2,5
Material Description (Short TeSL140TKDW-1-90_2_25_S1_4N2,5
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]611 mm
Teljes szélesség [mm]241 mm
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévBrazed plate heat exchanger
TerméktípusSL140TKDW-1
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]150 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg75.901 Kilogramm
Nettó súly56.308 Kilogramm
Folyadékmennyiség163.2 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425224577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm