Danfoss logo
Sl140_Right

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL140TK-1, Lemezek száma: 30

079U6174

25 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali csatlakozás hossza [mm]30 mm
1. oldali függőleges, központi nyílás [mm]520.0 mm
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
2. oldali csatlakozás hossza [mm]30 mm
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Connection length 1 [mm]30 mm
Connection length 2 [mm]30 mm
Csatlakozási méret 12 1/2
Csatlakozási méret 22 1/2
Csatlakozási típus 1R
Csatlakozási típus 2R
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]225 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-196 °C
Járatok száma1
KategóriaIII
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyaga1.4404
Lemezek száma30
LemezmintaTK
Material DescriptionSL140TK-1-30_2_25_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TK-1-30_2_25_S1_4B2,5
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásISO 7
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]611 mm
Teljes szélesség [mm]241 mm
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusSL140TK-1
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]150 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg47 Kilogramm
Nettó súly24.354 Kilogramm
Folyadékmennyiség163.2 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425163401
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm