Danfoss logo
SL140TM-1-110_2_34_S1_4B2,5

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL140TM-1, Lemezek száma: 150

079U6165

25 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Connection length 1 [mm]30 mm
Connection length 2 [mm]30 mm
Csatlakozási méret 12 1/2
Csatlakozási méret 22 1/2
Csatlakozási típus 1R
Csatlakozási típus 2R
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]225 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-196 °C
Járatok száma1
KategóriaIII
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Lemezek száma150
LemezmintaTM
Material DescriptionSL140TM-1-150_2_25_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-150_2_25_S1_4B2,5
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásISO 7
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]611 mm
Teljes szélesség [mm]241 mm
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusSL140TM-1
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]150 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg100 Kilogramm
Nettó súly88.048 Kilogramm
Folyadékmennyiség283.2 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425169311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm