Danfoss logo
SL140TM-1-110_2_34_S1_4B2,5

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL140TM-1, Lemezek száma: 130

079U6163

25 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali csatlakozás hossza [mm]30 mm
1. oldali függőleges, központi nyílás [mm]520.0 mm
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
2. oldali csatlakozás hossza [mm]30 mm
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Csatlakozási hossz 1, mm30 mm
Csatlakozási hossz 2, mm30 mm
Csatlakozási méret 12 1/2
Csatlakozási méret 22 1/2
Csatlakozási típus 1R
Csatlakozási típus 2R
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Járatok száma1
KategóriaIII
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyaga1.4404
Tulajdonság
Érték
Lemezek száma130
LemezmintaTM
Material DescriptionSL140TM-1-130_2_25_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-130_2_25_S1_4B2,5
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásISO 7
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]611 mm
Teljes szélesség [mm]241 mm
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusSL140TM-1
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]150 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg100 Kilogramm
Nettó súly77.548 Kilogramm
Folyadékmennyiség355.2 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425169250
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm