Danfoss logo
Sl140_Right

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL140TK-1

079U6051
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
Material DescriptionSL140TK-1-90_2_34_S1_4B2,5
Tulajdonság
Érték
Material Description (Short TeSL140TK-1-90_2_34_S1_4B2,5
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusSL140TK-1

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg84 Kilogramm
Nettó súly63.658 Kilogramm
Folyadékmennyiség254.4 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425162770
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm