Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL140TM-1, Lemezek száma: 180
079U6039
34 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz
079U6039
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max] | 34 bar |
| A forrasztás anyaga | Vörösréz |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Csatlakozási méret 1 | 2 1/2 |
| Csatlakozási méret 2 | 2 1/2 |
| Csatlakozási típus 1 | R |
| Csatlakozási típus 2 | R |
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
| Lemezek száma | 180 |
| Material Description | SL140TM-1-180_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TM-1-180_2_34_S1_4B2,5 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | 31 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Hőcserélők |
| Terméknév | Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők |
| Terméktípus | SL140TM-1 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 149.119 Kilogramm |
| Nettó súly | 111.09 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 508.8 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425163173 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |