Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL140TM-1
079U6036
079U6036
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
| Material Description | SL140TM-1-150_2_34_S1_4B2,5 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description (Short Te | SL140TM-1-150_2_34_S1_4B2,5 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | 31 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Hőcserélők |
| Terméknév | Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők |
| Terméktípus | SL140TM-1 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 126.133 Kilogramm |
| Nettó súly | 95.34 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 345.6 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425163142 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |