Danfoss logo
SL140-Front

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL140TM-1, Lemezek száma: 40

079U6025

34 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]34 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Csatlakozási méret 12 1/2
Csatlakozási méret 22 1/2
Csatlakozási típus 1R
Csatlakozási típus 2R
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
Lemezek száma40
Material DescriptionSL140TM-1-40_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-40_2_34_S1_4B2,5
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusSL140TM-1

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg54 Kilogramm
Nettó súly37.59 Kilogramm
Folyadékmennyiség91.2 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425163210
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm