Danfoss logo
Sl140_Right

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL140TL-1

079U6005
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
Material DescriptionSL140TL-1-50_2_34_S1_4B2,5
Tulajdonság
Érték
Material Description (Short TeSL140TL-1-50_2_34_S1_4B2,5
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusSL140TL-1

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg62 Kilogramm
Nettó súly42.231 Kilogramm
Folyadékmennyiség261.6 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425163029
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm