Danfoss logo
Sl140_Right

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL140TK-1, Lemezek száma: 90

079L1096

25 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Csatlakozási hossz 1, mm41 mm
Csatlakozási hossz 2, mm41 mm
Csatlakozási méret 12 1/2
Csatlakozási méret 22 1/2
Csatlakozási típus 1NPT
Csatlakozási típus 2NPT
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Járatok száma1
KategóriaIII
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma90
Tulajdonság
Érték
LemezmintaTK
Material DescriptionSL140TK-1-90_2_25_S1_4N2,5_nsb
Material Description (Short TeSL140TK-1-90_2_25_S1_4N2,5_nsb
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]611 mm
Teljes szélesség [mm]241 mm
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusSL140TK-1
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]150 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg81.26 Kilogramm
Nettó súly56.067 Kilogramm
Folyadékmennyiség254.4 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425218880
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm