Danfoss logo
SL140-Front

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL140TM-1, Lemezek száma: 120

079L0920

30 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]30 bar
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]30 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Csatlakozási hossz 1, mm41 mm
Csatlakozási hossz 2, mm41 mm
Csatlakozási méret 12 1/2
Csatlakozási méret 22 1/2
Csatlakozási típus 1NPT
Csatlakozási típus 2NPT
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Járatok száma1
KategóriaIII
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma120
Tulajdonság
Érték
LemezmintaTM
Material DescriptionSL140TM-1-120_2_30_S1_4N2,5_nsb
Material Description (Short TeSL140TM-1-120_2_30_S1_4N2,5_ns
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]611 mm
Teljes szélesség [mm]241 mm
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusSL140TM-1
Vertical center porthole 1[mm]520 mm
Vertical center porthole 2[mm]520 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]150 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg110.202 Kilogramm
Nettó súly79.409 Kilogramm
Folyadékmennyiség345.6 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425217128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm