Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 30-1-30

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, XB30-1, Lemezek száma: 40

004B1420

25 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Forrasztott hőcserélők

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali csatlakozás hossza [mm]50 mm
1. oldali függőleges, központi nyílás [mm]385.0 mm
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
2. oldali csatlakozás hossza [mm]50 mm
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Connection size 11
Connection size 21
Connection type 1G
Connection type 2G
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport2
Gyártó megnevezéseDanfoss
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]180 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-10 °C
Járatok száma1
Tulajdonság
Érték
KategóriaI
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyaga1.4404
Lemezek száma40
Material DescriptionXB 30-1 40
Material Description (Short TeXB30-1-40_2_25_A_1G1_1G1
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásDIN ISO 228/1
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]450 mm
Teljes szélesség [mm]130 mm
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusXB30-1
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]385 mm
Vertical center porthole 2[mm]385 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]65 mm
Volume per channel 1 [l]0.080 L
Volume per channel 2 [l]0.080 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg9.424 Kilogramm
Nettó súly8.95 Kilogramm
Folyadékmennyiség17.94 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421900277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm