Danfoss logo
Hőszigetelő készlet-product-details

Hőszigetelő készlet

079U1042

Insulation PU SL222 TL:231-260

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division31
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionInsulation PU SL222 TL:231-260
Tulajdonság
Érték
Material Description (Short TeInsulation PU SL222 TL:231-260
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
PFAS content [Yes/No]No
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévTartozékok - HEX
TerméktípusHőszigetelő készlet

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg61 Kilogramm
Nettó súly23.55 Kilogramm
Folyadékmennyiség1104 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424643744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm