Hőszigetelő készlet
079U1041
Insulation PU SL222 TL:201-230
079U1041
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
| Material Description | Insulation PU SL222 TL:201-230 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description (Short Te | Insulation PU SL222 TL:201-230 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | 31 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Hőcserélők |
| Terméknév | Tartozékok - HEX |
| Terméktípus | Hőszigetelő készlet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 47.04 Kilogramm |
| Nettó súly | 22.04 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 512.91 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424643737 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |