Hőszigetelő készlet
079U1040
Insulation PU SL222 TL:151-200
079U1040
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
| Material Description | Insulation PU SL222 TL:151-200 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description (Short Te | Insulation PU SL222 TL:151-200 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | 31 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Hőcserélők |
| Terméknév | Tartozékok - HEX |
| Terméktípus | Hőszigetelő készlet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 41 Kilogramm |
| Nettó súly | 20.54 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 979.2 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424643720 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |