Danfoss logo
SONOCOLLECT 111

SonoCollect 111, Ethernet, Adattárolás: ≥2 GB, M-bus modul, Wireless M-Bus (OMS, AES titkosítás, auto-scan)

014U1607

Inteligens mérés adattömörítő és jelerősítő

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Adatkommunikációs interfészekEthernet
Adattárolás≥2 GB
AMR típusaIntelligens mérésiadat-koncentrátor
BeépítésDIN sín, 3 egység
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergiaellátásNem, a kiegészítők közül kell hozzáadni
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
GSM/
Illesztőfelületi modul 1. nyílásM-bus modul
Tulajdonság
Érték
Illesztőfelületi modul 2. nyílásWireless M-Bus (OMS, AES titkosítás, auto-scan)
Kína RoHS-megfelelőségYes
KonfigurálásTeljes távvezérlés LAN-on vagy WAN-in (internet) keresztül
Material DescriptionSonoCollect 111 E-WM-500
MegnevezésInteligens mérés adattömörítő és jelerősítő
Olvasási képesség [m]>500 m
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcímkeYes
TermékcsoportMeter reading / meter system
TerméktípusSonoCollect 111

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.229 Kilogramm
Nettó súly0.2 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.067 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428996341
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens