Danfoss logo
Meter reading / meter system_SonoCollect 110

SonoCollect 110, Ethernet, Adattárolás: ≥2 GB, M-bus modul

014U1600

Inteligens mérés adattömörítő és jelerősítő
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: SonoCollect

Javasolt csere: 014U1602

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Adatkommunikációs interfészekEthernet
Adattárolás≥2 GB
AMR típusaIntelligens mérésiadat-koncentrátor
BeépítésDIN sín, 4 egység
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EnergiaellátásIntegrált
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
GSM/
Tulajdonság
Érték
Illesztőfelületi modul 1. nyílásM-bus modul
Kína RoHS-megfelelőségYes
KonfigurálásTeljes távvezérlés LAN-on vagy WAN-in (internet) keresztül
Material DescriptionSonoCollect 110 E-M-80
MegnevezésInteligens mérés adattömörítő és jelerősítő
Olvasási képesség [m]80 m
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportMeter reading / meter system
TerméktípusSonoCollect 110

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.258 Kilogramm
Nettó súly0.19 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.007 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104522159
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens