SonoRepeat, Ethernet, Adattárolás: ≥2 GB, M-bus modul
014U1631
Inteligens mérés adattömörítő és jelerősítő
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Mérőleolvasás/mérőrendszer
014U1631
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Adatkommunikációs interfészek | Ethernet |
| Adattárolás | ≥2 GB |
| AMR típusa | Intelligens mérésiadat-koncentrátor |
| Beépítés | DIN sín, 3 egység |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energiaellátás | Nem, a kiegészítők közül kell hozzáadni |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| GSM | / |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Illesztőfelületi modul 1. nyílás | M-bus modul |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Konfigurálás | Teljes távvezérlés LAN-on vagy WAN-in (internet) keresztül |
| Material Description | SonoRepeat111MR-125/repeater/M-bus |
| Megnevezés | Inteligens mérés adattömörítő és jelerősítő |
| Olvasási képesség [m] | 125 m |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcímke | Yes |
| Termékcsoport | Meter reading / meter system |
| Terméktípus | SonoRepeat |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.209 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.2 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.924 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428996365 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |