Hőmennyiségmérők, SONO 3500CT, 300 mm, qp [m³/h]: 1120, Fűtés és Hűtés, hálózati egység, 2 impulzuskimenet
187F4506
Flow meter for utility applications
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Sono 3500CT
187F4506
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg | 0.050 |
| 1 Primer akkumulátor tömege kg | 0.050 |
| A vízátfolyás mérés alapelve | Ultrahangos |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Akkumulátor típusa vagy neve | D Lithium |
| Akkumulátor tömege | 50 g |
| Alkalmazás | Fűtés és Hűtés |
| Átmérő [mm] | 300 mm |
| Csatlakozástípusok | Karimás/kompakt változat |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dinamikus tartomány | 1:100 |
| EEE kategória | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Elem élettartam [év] | 6 yr |
| Elemek tartalma | Yes |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Impulzusértékhez tartozó térfogat [l/impulzus] | 10.0 l/pulse |
| Integrált kommunikáció | 2 impulzuskimenet |
| Jóváhagyó hatóság | MID |
| Kijelzőtípus | LCD |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 55 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Környezeti osztály | E2/M1 |
| Közeg | Fűtési rendszer a VDI 2035 szabvány szerint |
| Material Description | SONO3500CT Qp 1120 DN300 PN25 10 L/p |
| Megnevezés | Flow meter for utility applications |
| Pontossági szabvány | 2. osztály az EN1434 szerint |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 1120.0 m³/h |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 00d027ee-2b68-45d4-9266-b9f9f49d6721 |
| SCIP dosszié terméknév | SONO 3500 CT 1 |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 230 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 115 V |
| Tápfeszültség típusa | hálózati egység |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 85 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -40 °C |
| Telep menny. | 1 |
| Termékcsoport | Hőmennyiségmérők |
| Terméktípus | SONO 3500CT |
| Védelmi osztály | IP67 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 96.5 Kilogramm |
| Nettó súly | 96.5 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 595.2 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648547 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |