Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Hőmennyiségmérők, SONO 3500CT, 100 mm, qp [m³/h]: 120, Fűtés és Hűtés, hálózati egység, 2 impulzuskimenet

187F4500

Flow meter for utility applications
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Sono 3500CT

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.050
1 Primer akkumulátor tömege kg0.050
A vízátfolyás mérés alapelveUltrahangos
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveD Lithium
Akkumulátor tömege50 g
AlkalmazásFűtés és Hűtés
Átmérő [mm]100 mm
CsatlakozástípusokKarimás/kompakt változat
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dinamikus tartomány1:100
EEE kategória4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Elem élettartam [év]6 yr
Elemek tartalmaYes
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Impulzusértékhez tartozó térfogat [l/impulzus]2.5 l/pulse
Integrált kommunikáció2 impulzuskimenet
Jóváhagyó hatóságMID
KijelzőtípusLCD
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]55 °C
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Környezeti osztályE2/M1
KözegFűtési rendszer a VDI 2035 szabvány szerint
Material DescriptionSONO3500CT Qp 120 DN100 PN40 2.5 L/p
MegnevezésFlow meter for utility applications
Névleges nyomás [bar]40 bar
Pontossági szabvány2. osztály az EN1434 szerint
Product line08
qp [m³/h]120.0 m³/h
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám00d027ee-2b68-45d4-9266-b9f9f49d6721
SCIP dosszié terméknévSONO 3500 CT 1
Tápfeszültség [V] AC [max.]230 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]115 V
Tápfeszültség típusahálózati egység
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]85 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-40 °C
Telep menny.1
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusSONO 3500CT
Védelmi osztályIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg18.5 Kilogramm
Nettó súly16.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség122.79 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428648486
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm