Hőmennyiségmérők, SONO 3500CT, 1000 mm, qp [m³/h]: 10000, Fűtés és Hűtés, hálózati egység, 2 impulzuskimenet
187F3563
Térfogatáram mérés távfűtési alkalmazás
187F3563
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg | 0.090 |
| 1 Primer akkumulátor tömege kg | 0.090 |
| A vízátfolyás mérés alapelve | Ultrahangos |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Akkumulátor típusa vagy neve | D-celle Lithium thionyl chloride (ER36415) |
| Akkumulátor tömege | 50 g |
| Alkalmazás | Fűtés és Hűtés |
| Átmérő [mm] | 1000 mm |
| Csatlakozástípusok | Karimás/távoli változat |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dinamikus tartomány | 1:100 |
| EEE kategória | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Elem élettartam [év] | 6.0 yr |
| Elemek tartalma | Yes |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Impulzusértékhez tartozó térfogat [l/impulzus] | 100.0 l/pulse |
| Integrált kommunikáció | 2 impulzuskimenet |
| Jóváhagyó hatóság | MID |
| Kábelhossz a kalkulátor és az áramlásérzékelő között [m] | 10.0 m |
| Kijelzőtípus | LCD |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 55 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Környezeti osztály | E2/M1 |
| Közeg | Fűtési rendszer a VDI 2035 szabvány szerint |
| Material Description | SONO3500CT Qp 10000 DN1000 PN16 100 L/p |
| Megnevezés | Térfogatáram mérés távfűtési alkalmazás |
| Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
| Pontossági szabvány | 2. osztály az EN1434 szerint |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 10000.0 m³/h |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | bfa38ad6-dd6c-4807-a7ae-a69a7dd46c52 |
| SCIP dosszié terméknév | SONO 3500 CT |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 230 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 115 V |
| Tápfeszültség típusa | hálózati egység |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 85 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -40 °C |
| Telep menny. | 1 |
| Termékcímke | Yes |
| Termékcsoport | Hőmennyiségmérők |
| Terméktípus | SONO 3500CT |
| Védelmi osztály | IP67 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 632 Kilogramm |
| Nettó súly | 602 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 4274.848 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428980173 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |