Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Hőmennyiségmérők, SONO 3500CT, 500 mm, qp [m³/h]: 1475, Fűtés és Hűtés, hálózati egység, 2 impulzuskimenet

187F3522

Térfogatáram mérés távfűtési alkalmazás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásFűtés és Hűtés
Átmérő [mm]500 mm
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE kategória4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Integrált kommunikáció2 impulzuskimenet
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Material Description7ME3411‐3LD31‐5EA2
MegnevezésTérfogatáram mérés távfűtési alkalmazás
Product line08
qp [m³/h]1475.0 m³/h
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tápfeszültség típusahálózati egység
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusSONO 3500CT

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg235 Kilogramm
Nettó súly235 Kilogramm
Folyadékmennyiség390.224 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428541121
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens