Hőmennyiségmérők, SONO 3500CT, 400 mm, qp [m³/h]: 950, Fűtés és Hűtés, hálózati egység, 2 impulzuskimenet
187F3521
Térfogatáram mérés távfűtési alkalmazás
187F3521
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás | Fűtés és Hűtés |
| Átmérő [mm] | 400 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE kategória | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Integrált kommunikáció | 2 impulzuskimenet |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | 7ME3411‐3CD31‐5ER2 |
| Megnevezés | Térfogatáram mérés távfűtési alkalmazás |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 950.0 m³/h |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tápfeszültség típusa | hálózati egység |
| Termékcsoport | Hőmennyiségmérők |
| Terméktípus | SONO 3500CT |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 153 Kilogramm |
| Nettó súly | 153 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 281.216 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428541114 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |