Hőmennyiségmérők, SONO 3500CT, 300 mm, qp [m³/h]: 560, Fűtés és Hűtés, hálózati egység, 2 impulzuskimenet
187F3505
Térfogatáram mérés távfűtési alkalmazás
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Sono 3500CT
187F3505
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás | Fűtés és Hűtés |
| Átmérő [mm] | 300 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE kategória | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Integrált kommunikáció | 2 impulzuskimenet |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | 7ME3411‐2QD01-4ER2 |
| Megnevezés | Térfogatáram mérés távfűtési alkalmazás |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 560.0 m³/h |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tápfeszültség típusa | hálózati egység |
| Termékcsoport | Hőmennyiségmérők |
| Terméktípus | SONO 3500CT |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 81 Kilogramm |
| Nettó súly | 81 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 171.81 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428540964 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |