Danfoss logo
Sono 3500CT 187F3530 L

Hőmennyiségmérők, SONO 3500CT, 250 mm, qp [m³/h]: 400, Fűtés és Hűtés, hálózati egység, 2 impulzuskimenet

187F3504

Térfogatáram mérés távfűtési alkalmazás
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Sono 3500CT

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásFűtés és Hűtés
Átmérő [mm]250 mm
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE kategória4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Integrált kommunikáció2 impulzuskimenet
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Material Description7ME3411‐2LD01-4ER2
MegnevezésTérfogatáram mérés távfűtési alkalmazás
Product line08
qp [m³/h]400.0 m³/h
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tápfeszültség típusahálózati egység
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusSONO 3500CT

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg76 Kilogramm
Nettó súly76 Kilogramm
Folyadékmennyiség166.39 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428540957
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens