Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Hőmennyiségmérők, SonoSafe 10, 32 mm, qp [m³/h]: 6, Fűtés, Telep 1 A-cellás, M-Bus

014U0277

Hőmennyiségmérő lakossági alkalmazások

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.019
1 Primer akkumulátor tömege kg0.019
A burkolat színeRAL 9010 fehér
A hőmérséklet-érzékelő kábelének hossza [m]1.5 m
A vízátfolyás mérés alapelveUltrahangos
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveAA Lithium (ER14505)
Akkumulátor tömege18 g
AlkalmazásFűtés
Átmérő [mm]32 mm
BeépítésTáp
Csatlakozási méretekG 1 1/2
CsatlakozástípusokMenet
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dinamikus tartomány1:100
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elem élettartam [év]16.0 yr
Elemek tartalmaYes
EPD rendelkezésre állYes
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm]5.2 mm
Hőmérséklet érzékelők típusaPt 1000
Hőmérséklet-érzékelő jóváhagyott hőmérséklete [°C] [Max]105 °C
Hőmérséklet-érzékelő jóváhagyott hőmérséklete [°C] [Min]0 °C
Hőmérséklet-különbség korlátai (számlázás) [K] [Max]90.00 K
Hőmérséklet-különbség korlátai (számlázás) [K] [Min]3.00 K
Illesztőfelületi modul 1. nyílásNo interface module
Integrált kommunikációM-Bus
Jóváhagyó hatóságForce tanúsítvány
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Max]95 °C
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Min]5 °C
Kábel szigetelő anyagHalogénmentes PVC
Kábelhossz a kalkulátor és az áramlásérzékelő között [m]0.5 m
KijelzőtípusLCD
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]5 °C
Környezeti osztályE1 / M2
Környezeti páratartalom [% RH] [Max]95 % RH
KözegFűtési rendszer a VDI 2035 szabvány szerint
Közeggel érintkező anyagSárgaréz érzékelő
Közeghőmérséklet [°C] [Max]95 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]5 °C
Kv-értékek [m³/h]12.79 m³/h
Material DescriptionDN32S,qp6.0,260,MBus,L,EU,kWh
MegnevezésHőmennyiségmérő lakossági alkalmazások
MértékegységkWh (tizedesjegy nélkül)
Napló, tárolási időtartam [hónap]24 mo
Napló, tárolási intervallum [hónap]1 mo
Névleges nyomás [bar]16 bar
Pontossági szabvány2. osztály az EN1434 szerint
Product line08
qc [m³/h]0.0120 m³/h
qi [m³/h]0.060 m³/h
qp [m³/h]6.0 m³/h
qs [m³/h]12.0 m³/h
qss [m³/h]12.30 m³/h
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számc284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dosszié terméknévUltrasonic Pathfinder
Tápfeszültség típusaTelep 1 A-cellás
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]60 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-25 °C
Telep menny.1
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusSonoSafe 10
Üzembehelyezési szerszámSonoApp
Védettségi osztály kalkulátorIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.906 Kilogramm
Nettó súly1.575 Kilogramm
Folyadékmennyiség6.344 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425150586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm