Danfoss logo
SonoSelect_Safe left angle perspective

Hőmennyiségmérők, SonoSafe 10, qp [m³/h]: 2.5, Fűtés, Telep 1 A-cellás, M-Bus

014U0049

Hőmennyiségmérő lakossági alkalmazások
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: SonoSafe 10

Javasolt csere: 014U0016

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.018
1 Primer akkumulátor tömege kg0.018
A burkolat színeRAL 9010 fehér
A hőmérséklet-érzékelő kábelének hossza [m]1.5 m
A vízátfolyás mérés alapelveUltrahangos
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveAA Lithium (ER14505)
Akkumulátor tömege18 g
AlkalmazásFűtés
BeépítésTáp
Csatlakozási méretekG 1
CsatlakozástípusokMenet
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dinamikus tartomány1:100
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elem élettartam [év]16.0 yr
Elemek tartalmaYes
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm]5.2 mm
Hőmérséklet érzékelők típusaPt 1000
Hőmérséklet-érzékelő jóváhagyott hőmérséklete [°C] [Max]105 °C
Hőmérséklet-érzékelő jóváhagyott hőmérséklete [°C] [Min]0 °C
Hőmérséklet-különbség korlátai (számlázás) [K] [Max]90.00 K
Hőmérséklet-különbség korlátai (számlázás) [K] [Min]3.00 K
Illesztőfelületi modul 1. nyílásNo interface module
Integrált kommunikációM-Bus
Jóváhagyó hatóságForce tanúsítvány
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Max]95 °C
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Min]5 °C
Kábel szigetelő anyagHalogénmentes PVC
Kábelhossz a kalkulátor és az áramlásérzékelő között [m]0.5 m
KijelzőtípusLCD
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]5 °C
Környezeti osztályE1 / M2
Környezeti páratartalom [% RH] [Max]95 % RH
KözegFűtési rendszer a VDI 2035 szabvány szerint
Közeggel érintkező anyagSárgaréz érzékelő
Közeghőmérséklet [°C] [Max]95 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]5 °C
Kv-értékek [m³/h]6.25 m³/h
Material DescriptionDN20S,qp2.5,130,MBus,L,EU,GJ
MegnevezésHőmennyiségmérő lakossági alkalmazások
MértékegységGJ
Napló, tárolási időtartam [hónap]24 mo
Napló, tárolási intervallum [hónap]1 mo
Névleges nyomás [bar]16 bar
Pontossági szabvány2. osztály az EN1434 szerint
Product line08
qc [m³/h]0.0050 m³/h
qi [m³/h]0.025 m³/h
qp [m³/h]2.5 m³/h
qs [m³/h]5.0 m³/h
qss [m³/h]5.50 m³/h
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számc284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f
SCIP dosszié terméknévUltrasonic Pathfinder
Tápfeszültség típusaTelep 1 A-cellás
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]60 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-25 °C
Telep menny.1
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusSonoSafe 10
Üzembehelyezési szerszámSonoApp
Védettségi osztály kalkulátorIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.1 Kilogramm
Nettó súly0.8 Kilogramm
Folyadékmennyiség3 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425127823
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm