Hőmennyiségmérők, SonoMeter 40, 20 mm, qp [m³/h]: 1.5, Fűtés és Hűtés, elem 2 x AA-cella, M-Bus; Rádió, 868 MHz OMS
187F2125
Energy meter for commercial applications
187F2125
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg | 0.038 |
| 1 Primer akkumulátor tömege kg | 0.019 |
| A hőmérséklet-érzékelő kábelének hossza [m] | 3.0 m |
| A vízátfolyás mérés alapelve | Ultrahangos |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Akkumulátor típusa vagy neve | AA Lithium (ER14505) |
| Akkumulátor tömege | 19 g |
| Alkalmazás | Fűtés és Hűtés |
| Átmérő [mm] | 20 mm |
| Beépítés | Visszatérő |
| Csatlakozási méretek | G 1 |
| Csatlakozástípusok | Menet |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dinamikus tartomány | 1:100 |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elem élettartam [év] | 15.0 yr |
| Elemek tartalma | Yes |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm] | 5.2 mm |
| Hőmérséklet érzékelők típusa | Pt 500 |
| Illesztőfelületi modul 1. nyílás | No interface module |
| Integrált kommunikáció | Rádió, 868 MHz OMSM-Bus |
| Jóváhagyó hatóság | MID |
| Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Max] | 180 °C |
| Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Min] | 0 °C |
| Kábel szigetelő anyag | Halogénmentes |
| Kábelhossz a kalkulátor és az áramlásérzékelő között [m] | 2.5 m |
| Kijelzőtípus | LCD |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 5 °C |
| Környezeti osztály | E2/M1 |
| Környezeti páratartalom [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Közeg | Vízminőség: pH 7–9,5 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 130 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 0 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 5.59 m³/h |
| Material Description | SONO40 DN20 qp1.5 130 R HC 3.6V MB+O |
| Megnevezés | Energy meter for commercial applications |
| Mértékegység | kWh |
| Napló, tárolási időtartam [hónap] | 36 mo |
| Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
| Pontossági szabvány | 2. osztály az EN1434 szerint |
| Product line | 08 |
| qc [m³/h] | 0.0050 m³/h |
| qi [m³/h] | 0.015 m³/h |
| qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
| qs [m³/h] | 3.0 m³/h |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00 |
| SCIP dosszié terméknév | Sono40 |
| Tanúsítvány típus | Jóváhagyott és először ellenőrzött típus |
| Tápfeszültség típusa | elem 2 x AA-cella |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 35 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -25 °C |
| Telep menny. | 2 |
| Termékcsoport | Hőmennyiségmérők |
| Terméktípus | SonoMeter 40 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.052 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.052 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.045 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424606558 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |