Danfoss logo
SonoMeter 30

Hőmennyiségmérők, SonoMeter 30, 50 mm, qp [m³/h]: 15, Fűtés és Hűtés, hálózat, RS485 ModBus

187F7050

Energy meter for commercial applications
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: SonoMeter 30

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A hőmérséklet-érzékelő kábelének hossza [m]5.0 m
A vízátfolyás mérés alapelveUltrahangos
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásFűtés és Hűtés
Átmérő [mm]50 mm
BeépítésTáp
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dinamikus tartomány1:100
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm]6.0 mm
Hőmérséklet érzékelők típusaPt 500
Hossz [mm]270 mm
Illesztőfelületi modul 1. nyílásRS485 ModBus
Integrált kommunikáció2 impulzusbemenet/-kimenet
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]5 °C
Material DescriptionSONO30 DN50 qp15 270 fl S HC 230V RS-485
MegnevezésEnergy meter for commercial applications
Névleges nyomás [bar]25 bar
Pontossági szabvány2. osztály az EN1434 szerint
Product line08
qp [m³/h]15.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]15.0 m³/h
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tápfeszültség típusahálózat
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusSonoMeter 30

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg7.019 Kilogramm
Nettó súly6.599 Kilogramm
Folyadékmennyiség7.933 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424501181
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens