Danfoss logo
SonoMeter 30

Hőmennyiségmérők, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 6, Fűtés és Hűtés

187F7017

Hőmennyiségmérés kereskedelmi alkalmazás
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: SonoMeter 30

Javasolt csere: 187F2645

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.019
1 Primer akkumulátor tömege kg0.019
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveAA Lithium (ER14505)
Akkumulátor tömege19 g
AlkalmazásFűtés és Hűtés
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaYes
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionSONO30 DN25 qp6.0 260 R HC 230V M-Bus
MegnevezésHőmennyiségmérés kereskedelmi alkalmazás
Product line08
qp [m³/h]6.0 m³/h
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számc3b9620f-c696-4468-90ef-e0ba0e26f074
SCIP dosszié terméknévSonometer 30
Telep menny.1
TermékcímkeYes
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusSonoMeter 30

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg4.164 Kilogramm
Nettó súly3.612 Kilogramm
Folyadékmennyiség8.85 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424066284
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm