Danfoss logo
SonoMeter 30

Hőmennyiségmérők, SonoMeter 30, qp [m³/h]: 10, Fűtés és Hűtés, hálózat, RS485 ModBus

187F3961

Energy meter for commercial applications
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: SonoMeter 30

Javasolt csere: 187F2685

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.019
1 Primer akkumulátor tömege kg0.019
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveAA Lithium (ER14505)
Akkumulátor tömege19 g
AlkalmazásFűtés és Hűtés
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaYes
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Illesztőfelületi modul 1. nyílásRS485 ModBus
Integrált kommunikáció2 impulzusbemenet
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionSONO30 DN40 qp10 300 R HC 24V RS-485
MegnevezésEnergy meter for commercial applications
Product line08
qp [m³/h]10.0 m³/h
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP dosszié terméknévSonometer 30 HE
Tápfeszültség típusahálózat
Telep menny.1
TermékcímkeYes
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusSonoMeter 30

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg4.39 Kilogramm
Nettó súly3.475 Kilogramm
Folyadékmennyiség9.968 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428673570
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm