Danfoss logo
SonoMeter 30

Hőmennyiségmérők, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 1.5, Fűtés, elem 2 x AA-cella, OMS 868,95 MHz-es rádió

187F3635

Hőmennyiségmérés kereskedelmi alkalmazás
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: SonoMeter 30

Javasolt csere: 187F2151

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásFűtés
Átmérő [mm]20 mm
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Illesztőfelületi modul 1. nyílásOMS 868,95 MHz-es rádió
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionSONO30 DN20 qp1.5 130 S HE 3.6V OMS
Tulajdonság
Érték
MegnevezésHőmennyiségmérés kereskedelmi alkalmazás
Product line08
qp [m³/h]1.5 m³/h
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197
SCIP dosszié terméknévSonometer 30 DN15-100
Tápfeszültség típusaelem 2 x AA-cella
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusSonoMeter 30

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.003 Kilogramm
Nettó súly0.8 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.172 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428025805
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm