Hőmennyiségmérők, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 6, Fűtés, hálózat, M-bus modul
187F3176
Hőmennyiségmérés kereskedelmi alkalmazás
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: SonoMeter 30
Javasolt csere: 187F2081
187F3176
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg | 0.038 |
| 1 Primer akkumulátor tömege kg | 0.019 |
| A vízátfolyás mérés alapelve | Ultrahangos |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Akkumulátor típusa vagy neve | AA cells Lithium thionyl chloride |
| Akkumulátor tömege | 19 g |
| Alkalmazás | Fűtés |
| Átmérő [mm] | 25 mm |
| Csatlakozási méretek | G 1 1/4 |
| Csatlakozástípusok | Menet |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elem élettartam [év] | 11 yr |
| Elemek tartalma | Yes |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Hőmérséklet érzékelők típusa | Pt 500 |
| Hossz [mm] | 260 mm |
| Illesztőfelületi modul 1. nyílás | M-bus modul |
| Integrált kommunikáció | 2 impulzusbemenet/-kimenet |
| IP protection class | IP65 |
| Jóváhagyó hatóság | MID |
| Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Max] | 130 °C |
| Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Min] | 5 °C |
| Kábel szigetelő anyag | Halogénmentes |
| Kijelzőtípus | LCD |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | 5 °C |
| Környezeti osztály | E2/M1 |
| Környezeti páratartalom [% RH] [Max] | 93 % RH |
| Közeg | Fűtési rendszer a VDI 2035 szabvány szerint |
| Közeg átmeneti túlterhelési hőmérséklete [°C] | 150 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 130 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 5 °C |
| Material Description | SONO30 DN25 qp6.0 260 R HE 230V M-Bus |
| Megnevezés | Hőmennyiségmérés kereskedelmi alkalmazás |
| Napló, tárolási időtartam [hónap] | 36 mo |
| Pontossági szabvány | 2. osztály az EN1434 szerint |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 6.0 m³/h |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
| SCIP dosszié terméknév | Sonometer 30 HE |
| Tanúsítvány típus | Jóváhagyott és először ellenőrzött típus |
| Tápfeszültség típusa | hálózat |
| Telep menny. | 2 |
| Termékcímke | Yes |
| Termékcsoport | Hőmennyiségmérők |
| Terméktípus | SonoMeter 30 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 3.7 Kilogramm |
| Nettó súly | 3.5 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 8.705 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428986106 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |