Danfoss logo
SonoMeter 30

Hőmennyiségmérők, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Fűtés, elem 2 x AA-cella, Nem (normál)

187F3155

Hőmennyiségmérés kereskedelmi alkalmazás
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: SonoMeter 30

Javasolt csere: 187F2090

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.038
1 Primer akkumulátor tömege kg0.019
A vízátfolyás mérés alapelveUltrahangos
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveAA cells Lithium thionyl chloride
Akkumulátor tömege19 g
AlkalmazásFűtés
Átmérő [mm]20 mm
Csatlakozási méretekG 1
CsatlakozástípusokMenet
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elem élettartam [év]11 yr
Elemek tartalmaYes
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hőmérséklet érzékelők típusaPt 500
Hossz [mm]130 mm
Illesztőfelületi modul 1. nyílásNem (normál)
Integrált kommunikáció2 impulzusbemenet/-kimenet
IP protection classIP65
Jóváhagyó hatóságMID
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Max]130 °C
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Min]5 °C
Kábel szigetelő anyagHalogénmentes
KijelzőtípusLCD
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]5 °C
Környezeti osztályE2/M1
Környezeti páratartalom [% RH] [Max]93 % RH
KözegFűtési rendszer a VDI 2035 szabvány szerint
Közeg átmeneti túlterhelési hőmérséklete [°C]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]5 °C
Material DescriptionSONO30 DN20 qp2.5 130 R HE 3.6V
MegnevezésHőmennyiségmérés kereskedelmi alkalmazás
Napló, tárolási időtartam [hónap]36 mo
Pontossági szabvány2. osztály az EN1434 szerint
Product line08
qp [m³/h]2.5 m³/h
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP dosszié terméknévSonometer 30 HE
Tanúsítvány típusJóváhagyott és először ellenőrzött típus
Tápfeszültség típusaelem 2 x AA-cella
Telep menny.2
TermékcímkeYes
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusSonoMeter 30

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.9 Kilogramm
Nettó súly0.8 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.081 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428985895
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm