Danfoss logo
SonoMeter 30

Hőmennyiségmérők, SonoMeter 30, 50 mm, qp [m³/h]: 15, Fűtés és Hűtés, elem 2 x AA-cella, M-bus modul

187F3106

Hőmennyiségmérés kereskedelmi alkalmazás
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: SonoMeter 30

Javasolt csere: 187F2618

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.038
1 Primer akkumulátor tömege kg0.019
A vízátfolyás mérés alapelveUltrahangos
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveAA cells Lithium thionyl chloride
Akkumulátor tömege19 g
AlkalmazásFűtés és Hűtés
Átmérő [mm]50 mm
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elem élettartam [év]11.0 yr
Elemek tartalmaYes
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hőmérséklet érzékelők típusaPt 500
Illesztőfelületi modul 1. nyílásM-bus modul
Integrált kommunikáció2 impulzusbemenet/-kimenet
IP protection classIP65
Jóváhagyó hatóságMID
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Max]130 °C
Jóváhagyott meteorológiai tartomány [°C] [Min]5 °C
Kábel szigetelő anyagHalogénmentes
KijelzőtípusLCD
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]5 °C
Környezeti osztályE2/M1
Környezeti páratartalom [% RH] [Max]93 % RH
KözegFűtési rendszer a VDI 2035 szabvány szerint
Közeg átmeneti túlterhelési hőmérséklete [°C]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Max]130 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]5 °C
Material DescriptionSONO30 HC DN50FL qp15 270 Ret M-Bus
MegnevezésHőmennyiségmérés kereskedelmi alkalmazás
Napló, tárolási időtartam [hónap]36 mo
Pontossági szabvány2. osztály az EN1434 szerint
Product line08
qp [m³/h]15.0 m³/h
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
SCIP dosszié terméknévSonometer 30 HE
Tanúsítvány típusJóváhagyott és először ellenőrzött típus
Tápfeszültség típusaelem 2 x AA-cella
Telep menny.2
TermékcímkeYes
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusSonoMeter 30

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg6 Kilogramm
Nettó súly5.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség8.816 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428960151
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm