Danfoss logo
Energy meter Sonometer 1100

Hőmennyiségmérők, SONOMETER™ 1100, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Fűtés, Telep 1 A-cellás, OMS 868,95 MHz-es rádió

640U2043

SONO1100 HE Qp3.5 260 DN25 PN16 H OMS
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: SONOMETER™ 1100

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A hőmérséklet-érzékelő kábelének hossza [m]1.9 m
A vízátfolyás mérés alapelveUltrahangos
AlkalmazásFűtés
Átmérő [mm]25 mm
Beépítési változatMagas hőmérséklet
Csatlakozási méretekG 1 1/4 B
CsatlakozástípusokMenet
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Elem élettartam [év]11 yr
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm]5.2 mm
Hőmérséklet érzékelők típusaPt 500
Hőmérséklet-érzékelő anyagaHely
Illesztőfelületi modul 1. nyílásOMS 868,95 MHz-es rádió
Integrált kommunikáció868 MHz-es rádió Open Metering (OMS)
Kábelhossz a kalkulátor és az áramlásérzékelő között [m]1.5 m
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]5 °C
Környezeti osztályE2 / M2
Környezeti páratartalom [% RH] [Max]93 % RH
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérséklet [°C] [Min]5 °C
Material DescriptionSONO1100 HE Qp3.5 260 DN25 PN16 H OMS
MegnevezésSONO1100 HE Qp3.5 260 DN25 PN16 H OMS
MértékegységGJ (3 tizedesjeggyel)
Névleges nyomás [bar]16 bar
Product line08
qp [m³/h]3.5 m³/h
Szállítható közegVíz (AGFW FW510)
Tanúsítvány szabványaMID DE-10-MI004-PTB003
Tápfeszültség típusaTelep 1 A-cellás
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]60 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-25 °C
Térfogatáram [m³/h]3.50 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max]7.00 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]0.04 m³/h
Térfogatáram, indítás [l/h]7.0 L/h
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusSONOMETER™ 1100
Védettségi osztály áramlásérzékelőIP54
Védettségi osztály kalkulátorIP54

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.5 Kilogramm
Nettó súly1.5 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104050423