Hőmennyiségmérők, SONOMETER™ 1100, 80 mm, qp [m³/h]: 40, Hűtés; Fűtés
187F8126
Sono1100+Sono1500 DN80 S qp40 300 PN25
187F8126
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A hőmérséklet-érzékelő kábelének hossza [m] | 10.0 m |
| Alkalmazás | FűtésHűtés |
| Átmérő [mm] | 80 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm] | 6.0 mm |
| Hőmérséklet érzékelők típusa | Pt 500 |
| Hőmérséklet-érzékelő anyaga | Hely |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Sono1100+Sono1500 DN80 S qp40 300 PN25 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] | 40.0 m³/h |
| Tápfeszültség típusa | Battery AA-cell |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 60 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -25 °C |
| Térfogatáram [m³/h] | 40.00 m³/h |
| Térfogatáram [m³/h] [Max] | 80.00 m³/h |
| Térfogatáram [m3/h] [Min] | 0.40 m³/h |
| Termékcsoport | Hőmennyiségmérők |
| Terméktípus | SONOMETER™ 1100 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 14 Kilogramm |
| Nettó súly | 13 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 29.785 Liter |
| EAN/UPC | 5715162503256 |