Danfoss logo
 SONOMETER1100

Hőmennyiségmérők, SONOMETER™ 1100, 100 mm, qp [m³/h]: 60, Fűtés

187F8109

SONO1100 DN100 qp60 360 R HE 3.6V M-Bus

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A hőmérséklet-érzékelő kábelének hossza [m]5.0 m
AlkalmazásFűtés
Átmérő [mm]100 mm
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm]6.0 mm
Hőmérséklet érzékelők típusaPt 500
Hőmérséklet-érzékelő anyagaHely
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionSONO1100 DN100 qp60 360 R HE 3.6V M-Bus
Tulajdonság
Érték
Product line08
qp [m³/h]60.0 m³/h
Tápfeszültség típusaBattery AA-cell
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]60 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-25 °C
Térfogatáram [m³/h]60.00 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max]120.00 m³/h
Térfogatáram [m3/h] [Min]0.60 m³/h
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusSONOMETER™ 1100

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg18.8 Kilogramm
Nettó súly17.8 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség29.785 Liter
EAN/UPC5715162503072