Danfoss logo
Supercal 5

Hőmennyiségmérők, Supercal 5, Fűtés és Hűtés, hálózat, M-Bus

187F8306

Energy calculator

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AlkalmazásFűtés és Hűtés
Átmérő [mm] [Max]1200 mm
Átmérő [mm] [Min]600 mm
BeépítésVisszatérő
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Illesztőfelületi modul 1. nyílásNo interface module
Impulzusértékhez tartozó térfogat [l/impulzus]10.0 l/pulse
Integrált kommunikációM-Bus
IP protection classIP65
Jóváhagyó hatóságMID
KijelzőtípusLCD
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti osztályE1 / M1
Material DescriptionSupercal 5 HC 10l/p R 230V M-Bus
MegnevezésEnergy calculator
MértékegységMWh
Product line08
qp [m³/h] [Max]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]250.0 m³/h
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tápfeszültség típusahálózat
Térfogatáram-mérőhözSONO3500 CT
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusSupercal 5

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.69 Kilogramm
Nettó súly0.63 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.414 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424691264
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens