Hőmennyiségmérők, Supercal 5, Fűtés és Hűtés, elem D-cella, M-Bus
187F8302
Energy calculator
187F8302
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás | Fűtés és Hűtés |
| Átmérő [mm] [Max] | 500 mm |
| Átmérő [mm] [Min] | 400 mm |
| Beépítés | Táp |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Illesztőfelületi modul 1. nyílás | No interface module |
| Impulzusértékhez tartozó térfogat [l/impulzus] | 50.0 l/pulse |
| Integrált kommunikáció | M-Bus |
| IP protection class | IP65 |
| Jóváhagyó hatóság | MID |
| Kijelzőtípus | LCD |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti osztály | E1 / M1 |
| Material Description | Supercal 5 HC 50l/p S 3.6V M-Bus |
| Megnevezés | Energy calculator |
| Mértékegység | MWh |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 2950.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 950.0 m³/h |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tápfeszültség típusa | elem D-cella |
| Térfogatáram-mérőhöz | SONO3500 CT |
| Termékcsoport | Hőmennyiségmérők |
| Terméktípus | Supercal 5 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.75 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.69 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.414 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424634513 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |