Hőmennyiségmérők, Infocal 9, 15 mm - 25 mm, qp [m³/h]: 0.6 - 6, Fűtés és Hűtés
187F9053
Energy calculator
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Infocal 9
187F9053
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás | Fűtés és Hűtés |
| Átmérő [mm] [Max] | 25 mm |
| Átmérő [mm] [Min] | 15 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | INF9 DN15-25 qp0.6-6 S 3.6V M-Bus |
| Megnevezés | Energy calculator |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 6.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 0.6 m³/h |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Hőmennyiségmérők |
| Terméktípus | Infocal 9 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.3 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.1 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.4 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424067113 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |