Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Hőmennyiségmérők, Infocal 9, 50 mm, qp [m³/h]: 25, Fűtés és Hűtés, hálózati egység

187F9052

Energy calculator
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Infocal 9

Javasolt csere: 187F3390, 187F8301

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásFűtés és Hűtés
Átmérő [mm]50 mm
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionINF9 DN50 qp25 300fl R 230V M-Bus
Tulajdonság
Érték
MegnevezésEnergy calculator
Product line08
qp [m³/h]25.0 m³/h
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tápfeszültség típusahálózati egység
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusInfocal 9

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.3 Kilogramm
Nettó súly1.1 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.4 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424067106
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens