Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Hőmennyiségmérők, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, qp [m³/h]: 250 - 1500, Fűtés és Hűtés, hálózati egység, M-bus modul

187F9040

Energy calculator
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Infocal 9

Javasolt csere: 187F3391, 187F8306

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásFűtés és Hűtés
Átmérő [mm] [Max]350 mm
Átmérő [mm] [Min]200 mm
BeépítésVisszatérő
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Illesztőfelületi modul 1. nyílásM-bus modul
Integrált kommunikáció2 impulzusbemenet
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionINF9 DN200-350 qp250-1500 R 230V M-Bus
Tulajdonság
Érték
MegnevezésEnergy calculator
Product line08
qp [m³/h] [Max]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]250.0 m³/h
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tápfeszültség típusahálózati egység
Térfogatáram-mérőhözSONO3500 CT
TermékcímkeYes
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusInfocal 9

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.119 Kilogramm
Nettó súly1.1 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.601 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428673365
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens