Hőmennyiségmérők, Infocal 9, 100 mm - 150 mm, qp [m³/h]: 60 - 150, Fűtés és Hűtés, hálózati egység, M-bus modul
187F9036
Energy calculator
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Infocal 9
187F9036
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás | Fűtés és Hűtés |
| Átmérő [mm] [Max] | 150 mm |
| Átmérő [mm] [Min] | 100 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Illesztőfelületi modul 1. nyílás | M-bus modul |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | INF9 DN100-150 qp60-150 S 230V M-Bus |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | Energy calculator |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 150.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 60.0 m³/h |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Tápfeszültség típusa | hálózati egység |
| Termékcímke | Yes |
| Termékcsoport | Hőmennyiségmérők |
| Terméktípus | Infocal 9 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.108 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.1 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.581 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428673327 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |