Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Hőmennyiségmérők, Infocal 9, 600 mm - 1200 mm, qp [m³/h]: 2150 - 9000, elem D-cella, M-bus modul

187F9035

Hőmennyiség kalkulátor
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Infocal 9

Javasolt csere: 187F3391, 187F8303

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Átmérő [mm] [Max]1200 mm
Átmérő [mm] [Min]600 mm
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Illesztőfelületi modul 1. nyílásM-bus modul
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionINF9 DN600-1200 qp2150-9000 S 3.6V M-Bus
Tulajdonság
Érték
MegnevezésHőmennyiség kalkulátor
Product line08
qp [m³/h] [Max]9000.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]2150.0 m³/h
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tápfeszültség típusaelem D-cella
TermékcsoportHőmennyiségmérők
TerméktípusInfocal 9

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.3 Kilogramm
Nettó súly1.1 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.4 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428657839
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens