Hőmennyiségmérők, Infocal 9, 400 mm - 500 mm, qp [m³/h]: 950 - 1475, elem D-cella, M-bus modul
187F9034
Hőmennyiség kalkulátor
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Infocal 9
187F9034
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Átmérő [mm] [Max] | 500 mm |
| Átmérő [mm] [Min] | 400 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Illesztőfelületi modul 1. nyílás | M-bus modul |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | INF9 DN400-500 qp950-1475 S 3.6V M-Bus |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | Hőmennyiség kalkulátor |
| Product line | 08 |
| qp [m³/h] [Max] | 1475.0 m³/h |
| qp [m³/h] [Min] | 950.0 m³/h |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tápfeszültség típusa | elem D-cella |
| Termékcsoport | Hőmennyiségmérők |
| Terméktípus | Infocal 9 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.3 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.1 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.38 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428648479 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |